Boîte de vitesses de précision
Vous êtes à la recherche du réducteur de précision idéal ? Vous trouverez ici la solution idéale pour vos machines. ☑️ Technologie moderne ☑️ Plug-and-play☑️ Made in Germany
Réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies - la référence en matière de précision, de compacité et de robustesse

Nos réducteurs de précision combinent les compétences techniques les plus élevées et des détails de conception sophistiqués avec des décennies d'expérience pratique - depuis 1925. Nous sommes les inventeurs de la technologie cycloïdale, dont les origines remontent à l'ingénieur allemand Lorenz Braren. Aujourd'hui, les réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies sont synonymes de solutions contemporaines qui répondent aux normes les plus strictes en matière d'intégrabilité et de performance. Les modèles de la série FINE CYCLO, en particulier, établissent de nouvelles normes en matière de précision des réducteurs.
Réducteurs de précision : des modèles haut de gamme pour des applications professionnelles

Nos réducteurs de précision fonctionnent sur sans jeu mécanique pour un contrôle optimal des mouvements et sont conçus pour répondre aux exigences des scénarios d'application actuels. L'absence de jeu et la grande rigidité torsionnelle garantissent une précision de positionnement optimale pour vos machines. Pratique : les engrenages cycloïdaux modernes offrent des rapports de transmission élevés dans une conception très compacte. Par rapport aux réducteurs planétaires conventionnels, ils sont également beaucoup plus résistants aux chocs. Nos réducteurs de précision sont donc des solutions pratiques qui conviennent à tous les types de technologie d'entraînement et de contrôle du mouvement.
Une qualité qui impressionne : acheter des réducteurs de précision tels que des engrenages cycloïdaux
Qu'il s'agisse de machines-outils, de technologie médicale, d'automatisation d'usine, de production alimentaire ou de réducteurs pour robots, les réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies impressionnent toujours par leur précision et leur exactitude de positionnement exceptionnelles. Ils peuvent être utilisés partout où quelque chose doit être déplacé mécaniquement, automatiquement ou mécaniquement. Vous trouverez la solution parfaite à vos besoins dans notre large gamme de produits : une conception de réducteur de base optimisée pour l'application concernée.
En un coup d'œil : Les avantages de nos réducteurs de précision
Rapide, simple, personnalisé - le configurateur en ligne

Qu'il s'agisse de la série mécanique sans jeu Fine-Cyclo, de la série E CYCLO® basée sur des réducteurs à arbre, des réducteurs planétaires de précision de la série IB ou du Servo 6000 pour servomoteurs, vous trouverez tous les produits et variantes de produits dans notre configurateur en ligne. Celui-ci est mis gratuitement à votre disposition. Le service en ligne vous donne une vue d'ensemble de tous les détails techniques des produits éprouvés de Sumitomo Drive Technologies.
Ce qui rend les réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies si spéciaux
Dans divers domaines d'application tels que les machines-outils, la technologie médicale, l'automatisation des usines, la production alimentaire et la robotique, les réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies sont synonymes de performances, de précision, de précision de positionnement et de contrôle de mouvement exceptionnels. Avec nos réducteurs de précision, vos machines fonctionneront toujours en douceur et avec précision. Il s'agit d'une qualité "Made in Germany" pour les exigences les plus élevées : Tous les réducteurs sont développés, conçus et produits en Allemagne et au Japon.
Nos engrenages cycloïdaux de précision offrent une densité de puissance particulièrement élevée par rapport à d'autres solutions. Cela en fait des composants idéaux, même pour des applications très dynamiques, par exemple dans le domaine de l'automatisation. Nos séries de réducteurs peuvent être facilement adaptées, personnalisées et adaptées à des exigences spécifiques. Vous disposez ainsi d'une solution qui s'adapte parfaitement à tous vos défis et qui fonctionne sans entretien.
Le réducteur de précision idéal pour vos besoins
Afin de vous fournir la solution idéale en matière de boîte de vitesses, nous vous proposons différentes options :
Système modulaire
Nos séries de réducteurs modulaires (DA, UA et ECY) constituent la solution idéale pour les applications utilisant des réducteurs standard. L'avantage : Les réducteurs de précision sont disponibles en stock, ce qui garantit une livraison rapide. En outre, ces réducteurs sont compatibles avec tous les moteurs standard. Nous adaptons les réducteurs à votre servomoteur en tenant compte des modifications de l'entraînement telles que l'arbre d'entraînement ou la bride du moteur. Le système modulaire sophistiqué garantit une grande flexibilité.
Produits personnalisés
Nous concevons des entraînements de précision personnalisés pour des applications spéciales. Nos solutions comprennent des variantes personnalisées de gammes de produits existantes. Nous pouvons les adapter à vos besoins.
- Modifications de la géométrie
- Adaptation des matériaux
- Modifications de l'entraînement et de la sortie
- Modification des paramètres de la boîte de vitesses
- Intégration de freins ou de systèmes d'encodage
Sur demande, nous pouvons également mettre en œuvre des conceptions de réducteurs entièrement nouvelles, qui sont créées et optimisées par notre service de développement en fonction de vos exigences. Notre objectif est de répondre aux exigences individuelles les plus élevées et de fournir des produits personnalisés pour des besoins spécifiques.
Réducteurs de précision de Sumitomo Drive Technologies :
Performance et qualité depuis 1925
Nos réducteurs de précision sont synonymes d'innovation intemporelle en matière de technologie d'entraînement. La série FINE CYCLO ne se contente pas de présenter une qualité élevée, elle confère également une touche de modernité à la technologie. Des machines-outils à la robotique, ces séries de réducteurs offrent une densité de puissance et une flexibilité supérieures à la moyenne. Elles répondent aux exigences actuelles - toujours accompagnées de l'expérience et de la qualité que nous offrons depuis 1925.
Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez un entretien personnel, n'hésitez pas à nous contacter.